Stringinverters  

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE


     

 

Télécharger
Les documents de conception

> Téléchargez le document de conception « Onduleurs string pour centrales électriques photovoltaïques - Les modules Cristalline» (GB) (700 ko)
> Onduleurs string pour centrales électriques photovoltaïques - Les modules Thin film (GB) (1.5 Mo)
> Inscrivez-vous ici pour recevoir les nouvelles versions du document de conception.


Le film de conception

> Inscrivez-vous ici pour télécharger la version PC.

 




Pourquoi envisager d'utiliser des onduleurs string pour les centrales électriques PV ?
Aujourd'hui, les onduleurs string haut de gamme renferment les avantages clés des onduleurs centraux, tels que tension élevée dans le système et sortie triphasée, sans sacrifier l'excellence des résultats qui font la renommée des onduleurs string. Associée aux atouts avérés des onduleurs string, cette solution offre tout une série d'avantages.
  • Des coûts d'installation réduits
    Grâce à leurs spécifications étendues, les onduleurs string haut de gamme induisent des coûts d'installation réduits, le câblage étant simplifié et les boîtiers de raccordement accessoires.
  • Un rendement accru
    Le rendement de la centrale est meilleur du fait de pertes moindres occasionnées par un câblage CA et CC réduit. Les entrées multiples et les optimiseurs MPP assurent en outre une utilisation optimale de la puissance disponible.
  • D’installation facile
    Les onduleurs string et les transformateurs compact sont amplement utilisés et affichent des délais de mise en œuvre réduits. Faciles à installer, ils peuvent être montés sur site sans répercussion notable sur le positionnement des sous-stations du module PV..
  • Un entretien simple
    Les contrats d'entretien des onduleurs centraux ne sont pas de mise pour les onduleurs string et aucune formation spécifique n'est requise pour installer, entretenir ou remplacer ce type d'onduleur.
Document de conception, Onduleurs string pour centrales électriques photovoltaïques
Lisez notre document de conception pour en savoir plus sur l'utilisation des onduleurs string haut de gamme dans les centrales électriques PV. Dans ce document, vous trouverez des informations détaillées sur les points forts des onduleurs string. Toutes les caractéristiques sont illustrées par l'étude d'une centrale fictive de 10 MWP. La centrale est examinée minutieusement et les options de topologie et suggestions de câblage sont présentées en annexe.
Plus d'informations
> Onduleurs TripleLynx Danfoss pour centrales électriques
> En savoir plus sur Danfoss Solar Inverters A/S
> Pour plus d'informations, contactez-nous